??
Wybór modelu CAD
K0161.41100X12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0161 - Koła ręczne pełne z aluminium
Lista materiałowa
K0161.41100X12
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0161.41100X12
AUSF
Wersja
obrotowa rękojeść cylindryczna, piasta bez rowka
D1
Średnica
100 mm
D2
Średnica
12 mm / inch
D3
Średnica
31 mm
L1
Długość
17 mm
L3
Długość
34 mm
B3
Szerokość
4 mm
T
Głębokość
13.8 mm
GRIFF1
stała rękojeść cylindryczna
-
GRIFF2
obrotowa rękojeść cylindryczna
Ø18 x M 6 x 40
GEW
Ciężar ok.
0.3000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319978
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions